先頭に戻る

MAX16046の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16046の評価キット Mar 30, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ホストPCとのUSBインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • LDOレギュレータとトラッキング用FETを搭載
  • 簡単な評価のための使いやすいテストポイントとヘッダ

アプリケーション/用途

  • ネットワーキング/テレコム
  • サーバ
  • ストレージシステム
  • ワークステーション

説明

MAX16046の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリ内蔵のEEPROMベースのシーケンサ/モニタ/マージニング回路MAX16046の評価を容易にする実証済みプリント基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型ボードです。

このEVキットは、USB-JTAGおよびI²Cインタフェースを搭載し、ホストPCとMAX16046間の通信を容易にします。2つのLDOレギュレータと2つのトラッキングFETによって、MAX16046のシーケンス、監視、およびマージニング機能を容易に評価することができます。また、外部アプリケーション回路との接続を容易にするため、外部接続も提供されます。

このEVキットのデータシートは、MAX16046に精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16046/MAX16048のデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16046の評価キット Mar 30, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。