先頭に戻る

MAX16031の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16031の評価キット Dec 21, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ホストPCとのUSBインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • プロトタイプ基板上でMAX16031のプログラミングを簡単化
  • LEDによって各出力の状態を表示
  • 搭載されたDACによって監視対象の電圧をシミュレート
  • 簡単な評価のための使いやすいテストポイントとヘッダ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ネットワーキング
  • サーバ
  • ストレージシステム
  • テレコム
  • ワークステーション

説明

MAX16031の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリを内蔵したEEPROMベースのシステムモニタMAX16031の評価を容易にする実証済みプリント基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型基板です。

このEVキットは、USB-JTAGおよびI²Cインタフェースを搭載し、ホストPCとMAX16031間の通信を容易にします。監視対象の入力に接続されたDAC、および各プログラマブル出力に接続された状態表示用LEDは、MAX16031のさまざまな監視機能の評価を容易にします。

このEVキットのデータシートは、MAX16031に精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16031/MAX16032 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16031の評価キット Dec 21, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。