先頭に戻る

MAX16029/MAX16030/MAX16043の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16029/MAX16030/MAX16043の評価キット Dec 20, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ジャンパを使って容易に構成可能
  • 入力接続には抵抗分圧器用パッドも搭載
  • マスタリセットプッシュボタンを搭載
  • アプリケーション/用途

    • DC-DC電源
    • マルチ電圧システム
    • ネットワーキング/電気通信機器
    • サーバ/ワークステーション
    • ストレージシステム

    説明

    MAX16029の評価キット(EVキット)は、クワッド電圧、コンデンサで調整可能なシーケンス/監視回路のMAX16029を評価するように設計されています。このキットは完全実装および試験済みPCBを搭載しているため、入力、タイムアウト遅延コンデンサ、および出力などのこのデバイスのすべての主要機能に容易にアクセスすることができます。

    MAX16029のEVキットにはMAX16029が実装されていますが、このEVキットを使ってMAX16030とMAX16043も評価することができます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート MAX16029/MAX16030/MAX16043の評価キット Dec 20, 2006

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。