先頭に戻る

評価対象:SPIおよびSMBus/I²C対応製品

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • PC制御のI/Oプラットフォーム
  • USBから給電
  • 2.5V、3.3V、または5VをEVキットに供給
  • SPIバス:8MHzバースト
  • I²C/2線式バス:高速400kHz/標準100kHz
  • オプションの1.5kΩ I²Cバスプルアップ抵抗

アプリケーション/用途

説明

マキシムコマンドモジュール(CMAXQUSB)はUSBを経由してIBM PCからコマンドを受け取り、SPI™またはSMBus™/I²C対応のインタフェースを構築します。CMAXQUSBを利用するマキシム評価キット(EVキット)にはカスタムソフトウェアが必要で、評価システム(EVシステム)としてEVキットと合わせて注文することができます。EVシステムの型番は、EVキットの対応データシートに記載されています。

EVシステムは、CMAXQUSBなどのインタフェースボードとカスタムソフトウェアを組み合わせたEVキットです。クイックスタートと詳細な操作方法については、該当するEVキットデータシートを参照してください。

CMAXQUSBをMAXQ2000の開発対象として用いることはサポートされていません。この目的のためには、MAXQ2000のEVキット(japan.maximintegrated.com/MAXQ2000-KITで入手可能)を使用してください。

CMAXQUSBは、Windows® 98 Second Edition、Windows 2000、およびWindows XP®で試験済みです。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。