先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers

電圧監視回路は、マイクロプロセッサベースのシステムの電源電圧を監視して、システムが毎回正常に起動すること、システムエラーが検出され最小限に抑えられること、およびシステムがほとんど(あるいはまったく)ユーザーの介入なくエラーから安全に復帰することを確保します。電源シーケンサは、起動時およびパワーダウン時に電源を順序正しくイネーブル/ディセーブルします。電圧モニタは、電源の出力電圧および電流を上限と下限のスレッショルドに照らして継続的にチェックします。フォルトが検出されると、監視回路ICは自動的にシステムを順序正しい形でシャットダウンします。

シーケンサおよび電圧トラッカ

電源シーケンス(シーケンサ)および電圧トラッキングICは、お客さまのパワーアップおよびパワーダウンシーケンス要件を解決します。

リセット内蔵レギュレータ

リセット回路内蔵のリニア低ドロップアウト電圧レギュレータ。

電圧およびバッテリ検出器

電圧検出器およびバッテリモニタICは低電力、低電流、極端な温度、および高電圧アプリケーションに対応します。

ウォッチドッグタイマ

ウォッチドッグタイマは、マイクロコントローラ設計においてコード実行エラーを監視し最小限に抑えます。

リセットIC/パワーオンリセット

産業および自動車業界の両方に特別に仕様化された、高精度電圧監視とリセットを備えた低電力µP監視回路(リセットIC)。

プッシュボタンデバウンサおよびオン/オフコントローラ

プッシュボタンコントローラおよびスイッチデバウンサは、マイクロプロセッサの監視とマニュアルリセットのためのデバウンス機能を備えた最もシンプルかつコスト効率の高いソリューションです。

バッテリバックアップIC

小型パッケージにバッテリバックアップ管理とメモリ書込み保護を備えたバッテリバックアップICおよび監視回路IC。

マルチ電圧モニタ

業界最高レベルの精度仕様を備えた、1つのデバイスで最大8つの電圧を監視する電圧モニタ。

技術資料

*必須

技術資料

表示: / 先頭に戻る 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目ビデオ


電圧リファレンスと監視回路の概要
11:42 January 25, 2018


MAX16050/MAX16051による複数の電圧の監視および起動/パワーダウンシーケンスの設定
12:22 August 07, 2018

お客様の声

注目ブログ

最新ブログ

Wearable Flags Health Changes in Seniors Via Biosensors and Predictive Analytics

December 15, 2020

Learn how CarePredict is giving seniors and their loved ones peace of mind with its wearable health-monitoring solution, designed with Maxim Integrated ICs.

Are Biometric Sensors the Key to Healthier Horses…and Humans?

December 01, 2020

With its biometrics sensing technology integrated into horse bridles, Equine SmartBits aims to enhance equine health and performance. Learn more from the blog.

How NCATEST Raised Performance and Lowered Power of Its Automated Test Equipment

April 15, 2020

NCATEST decreased the design cycle, power consumption, and size for a new automated test equipment solution using Maxim Integrated's pin electronics.

アナログおよびパワーマネージメントICを搭載した機能豊富なダイビングコンピュータ

March 18, 2020

海でダイビングを楽しむ際は、スキューバタンク内の酸素の残量、現在の水深、海の状況などのパラメータを把握していることが不可欠です。手首に装着するダイビングコンピュータは、ダイバーのガイドとして役立ちます。

あなたはどのタイプのアナログヒーロー?

March 02, 2020

この診断テストは、監視回路IC、インタフェース、センサー、およびタイミングという、4つの一般的なアナログICのタイプをカバーしています。あなたはどのタイプのヒーローでしょう?

電圧監視回路ICのすべて

November 15, 2019

私は最近、どんな種類のアプリケーションに電圧監視回路が必要かと尋ねられました。愚かな質問です。すべてのアプリケーションに監視回路が必要です。

Meet Vehicle Emissions Standards with Supervisory and Watchdog-Timer ICs

June 04, 2019

Supervisory and watchdog-timer ICs can be a tool in an automotive designer’s toolkit to meet vehicle emissions standards.

An Insider's View of Analog Artistry at electronica 2018

December 13, 2018

Tom Bui, principal MTS at Maxim, highlights how designers can add functions to their designs while reducing footprint and power consumption.

Keep Tabs on Essential Electronic Loads with Supervisory ICs

June 12, 2018

Learn techniques to address challenges faced by supervisory ICs, whose role in monitoring voltages is critical.

Deminar: 3 Ways that Analog ICs Can Strengthen Your Design

April 30, 2018

See demos and get details on three key analog ICs that strengthen your design during this online deminar.

How Medical Wearables Enhance Quality of Life

September 26, 2017

New technologies are giving us new ways to manage medical conditions. See what two companies have created with Maxim ICs to enhance quality of life.

Recloser Controllers Maintain Smart Grid Uptime

July 13, 2017

Learn about reliable analog blocks for building robust recloser controller designs that maintain smart grid uptime.

注目製品

Reference Design for a Class D, 2.1-Channel, Audio Amplifier for an MP3 Docking Station

このリファレンスデザインは、ステレオオーディオドッキングステーションアプリケーションでのD級オーディオアンプのMAX98400の使用例を示します。デモボックスはパワードスピーカドックで、2イン...

Modern Thermocouples and a High-Resolution Delta-Sigma ADC Enable High-Precision Temperature Measurement

標準化された熱電対および白金抵抗温度検出器を使用する高性能温度測定について解説します。

昇圧バックライトLEDドライバ

8 LED の3ストリング用、ブーストスイッチング電源とリニア電流シンクを使ったLEDディスプレイバックライトドライバ

Circuit Enables Single NiMH Cell to Simulate a Lithium Battery

Circuit enables single NiMH cell to simulate lithium battery

Handy Circuit Gives Systems Flexible Fault Protection

Application circuit shows a simple method for protecting system against fault condition when boa...

Overcurrent Monitor Operates up to 26V

This circuit provides overcurrent protection for supply-rail voltages to +26V.