先頭に戻る

USB ESD保護付き、過電圧保護コントローラ

ハイスピードUSBインタフェース用、ESD保護付き、過電圧保護コントローラ

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧保護:最大+28V
  • 低RON (100mΩ)のnFETスイッチ内蔵
  • 過電圧保護内蔵:1.5A (min)
  • 過電流保護(オートリトライ)
  • イネーブル入力
  • スタートアップ遅延:30ms
  • 低容量のUSBハイスピードデータラインESD保護(3pF)
    • ±15kVヒューマンボディモデル
    • ±15kV IEC61000-4-2エアギャップ
    • ±6kV IEC61000-4-2接触放電
  • サーマルシャットダウン保護
  • 2mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • メディアプレーヤー

説明

MAX4987AE/MAX4987BEは、USBデータライン用のESD保護を内蔵した過電圧保護デバイスです。これらのデバイスは、100mΩ (typ)の低RONのnFETスイッチを内蔵し、最大+28Vの電圧フォルトから低電圧システムを保護します。入力電圧が過電圧スレッショルドを上回るか、または低電圧スレッショルドを下回ると、内蔵nFETがオフにされ、保護対象部品の損傷を防ぎます。

すべてのスイッチが、最低1.5Aの電流制限保護を備えています。短絡の発生時には、スイッチは、オートリトライモードで動作し、内蔵nFETスイッチがオンになり、フォルトが除去されたかどうかをチェックします。オートリトライ間隔は30msで、フォルトが除去されると、nFETスイッチはオン状態を維持します。

MAX4987AE/MAX4987BEは、ハイスピードUSB 2.0信号を伝送可能なUSBデータライン用の低容量(3pF)のESD保護を備えています。

過電圧スレッショルド(OVLO)は、6.15Vにプリセットされています。低電圧スレッショルド(UVLO)は、2.55V (MAX4987AE)または4.2V (MAX4987BE)にプリセットされています。入力電圧が低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを下回ると、これらのデバイスは低電流スタンバイモードに移行します。

全デバイスは、小型8ピンTDFNパッケージ(2mm x 3mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

簡易ブロック図

MAX4987AE、MAX4987BE:標準動作回路 MAX4987AE、MAX4987BE:標準動作回路 Zoom icon

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。