先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX30034の評価キット Sep 06, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 低オン電圧:3.9V (typ)
  • 低リーク電流:3pA (typ)
  • 高速ターンオン:2ns以下
  • 高ピーク電流:4A以上
  • 除細動パルスに対する故障なしの耐性:10万回以上

アプリケーション/用途

  • AEDユニット
  • 臨床患者監視
  • 固定ブロードバンド無線アクセス
  • 産業用機器保護
  • ウェアラブル医療

説明

MAX30034の評価キット(EVキット)は、除細動/サージ/ESDプロテクタのMAX30034を評価するための便利な方法を提供します。MAX30034は、反復的な除細動およびその他の高エネルギーパルスを吸収し、ECGおよびその他の医療/産業機器の敏感な電子回路を保護するように設計されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX30034の評価キット Sep 06, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。