先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22505の評価キット May 02, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • USBホストから給電
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 診断USBポート
  • 産業用PC
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

説明

MAX22505の評価キット(EVキット)は、±40V USBポートプロテクタのMAX22505を評価する、完全実装および試験済みの回路基板です。

このEVキットは、3つの独立したセクション、すなわちハイパワーペリフェラルセクション、ローパワーペリフェラルセクション、およびハイパワーホストセクションで構成されています。各セクションは、USBラインにおける過電圧状態からのUSBバスの保護を実証します。

ハイパワーペリフェラルセクションは、外付けMOSFETスイッチをローパワーペリフェラル回路に追加し、損失をペリフェラルへの供給電力まで低減します。

このEVキットはノートPCなどのUSBホストから完全に給電され、その他の電源は不要です。ペリフェラルアプリケーション用に絶縁型電源が便宜上提供されていますが、カスタマーアプリケーションでは不要です。テストアクセスポイントが用意されており、各回路セクションへの外部給電も可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22505の評価キット May 02, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。