先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20334の評価キット Jun 06, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 電源不要の試験
  • 電源およびアクティブローFLAG LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレット

説明

MAX20334の評価キット(EVキット)は、ポータブル機器での使用を目的とする過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチデバイスのMAX20334を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX20334EWC+Tが実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20334の評価キット Jun 06, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。