先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20333MAX2033AMAX20333BMAX20333CMAX20333DMAX20333EMAX20333FMAX20333GMAX20333HMAX20333IMAX20333JMAX20333KMAX20333LMAX20333MMAX20333Nの評価キット Mar 30, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:3.5V~22V (MAX20333L/M/Nは3.3V~22V)
  • 出力およびフラグLED読取り
  • 調整可能な電流制限設定
  • 調整可能なブランキング時間(PBTバージョン)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ切断スイッチ
  • 汎用電源スイッチ
  • USBポート保護スイッチ

説明

MAX20333の評価キット(EVキット)は、0.2A~4.75A可変電流制限スイッチデバイスのMAX20333を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットにはMAX20333ENL+が実装されています。このEVキットのボードは、MAX20333A/B/C/D/ E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nの評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20333MAX2033AMAX20333BMAX20333CMAX20333DMAX20333EMAX20333FMAX20333GMAX20333HMAX20333IMAX20333JMAX20333KMAX20333LMAX20333MMAX20333Nの評価キット Mar 30, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。