先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 3.5mmジャックオーディオライン保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- スマートフォン
- タブレット
説明
MAX20331の評価キット(EVキット)は、オーディオラインデバイスの高電圧OVPのMAX20331を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットにはMAX20331EWL+が実装されています。MAX20331のEVキットはMAX20331Aの評価にも使用することができます。