先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20328/MAX20328A/MAX20328Bの評価キット Feb 28, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 自動MIC/GND方向検出
    • MICラインバイアスチェックによってMICとGNDの短絡に対する保護を提供
  • オーディオ信号でのテスト用の3.5mmオーディオジャック
  • ボード上のUSBレセプタクルによってデータ信号の通過および測定が可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレットPC

説明

MAX20328Aの評価キット(EVキット)は、USB-Cオーディオアダプタアプリケーション用マルチプレクサスイッチのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bを評価するための完全実装および試験済み回路です。これらのデバイスは、自動MIC-GND方向およびヘッドフォンインピーダンス検出、Beyond-the-Rails信号機能、およびUSB-Cコネクタに接続される端子のサージ保護を備えています。このEVキットは、USB-CオーディオアプリケーションでのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bスイッチの迅速かつ容易な評価を可能にします。

このEVキットにはMAX20328Aが実装されています。MAX20328、MAX20328A、およびMAX20328Bはピンおよびレジスタコンパチブルです。ユーザーはMAX20328を実装して評価することもできます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20328/MAX20328A/MAX20328Bの評価キット Feb 28, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。