製品の詳細
MAX20313の評価キット(EVキット)は、500mA~6A可変電流制限スイッチデバイスのMAX20313を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットにはMAX20313EWC+が実装されています。このEVキットのボードは、MAX20314、MAX20315、およびMAX20316の評価にも使用することができます。
主な機能
- 動作電圧範囲:2.5V~5.5V
- 電源、イネーブル、およびフラグLED読み取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- データモデムカード
- ポータブルメディアプレーヤー
- 携帯電話のRFパワーアンプ
- SDXCカード電源保護
- USBポート
- UTCA/ATCAプラットフォーム
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 動作電圧範囲:2.5V~5.5V
- 電源、イネーブル、およびフラグLED読み取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- データモデムカード
- ポータブルメディアプレーヤー
- 携帯電話のRFパワーアンプ
- SDXCカード電源保護
- USBポート
- UTCA/ATCAプラットフォーム
説明
MAX20313の評価キット(EVキット)は、500mA~6A可変電流制限スイッチデバイスのMAX20313を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットにはMAX20313EWC+が実装されています。このEVキットのボードは、MAX20314、MAX20315、およびMAX20316の評価にも使用することができます。