先頭に戻る

MAX20305およびMAX20306の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20305およびMAX20306の評価キット Aug 25, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:3V~28V
  • アクティブローOVPF、アクティブローACOK、POK、OCF、NCFフラグLED読取り
  • OUT電源LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレット

説明

MAX20305/MAX20306の評価キット(EVキット)は、電流検出デバイスを備えた低オン抵抗、双方向過電圧プロテクタのMAX20305/MAX20306を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX20305EWV+またはMAX20306EWV+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20305およびMAX20306の評価キット Aug 25, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。