先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20084/MAX20084Bの評価キット Nov 10, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (ロードダンプ耐性:40V)
  • 2チャネルLDO/スイッチ
    • I2Cを使用して調整可能な出力電圧
  • 出力電流監視
    • アナログ出力
    • I2C ADC
  • オープンドレインフォルトインジケータ
  • 高電圧イネーブル制御入力(EN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載カメラおよびセンサ電源
  • 車載マイクロフォン電源
  • リモートLNAファントム電源

説明

MAX20084の評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースを備えた車載デュアルアンテナ電源のMAX20084/MAX20084Bの評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各チャネルはスイッチとして、または安定化可変出力電圧を備えたLDOとして動作するようにI2Cを使用して個別に設定することができます。このEVキットは、調整可能な電流制限、調整可能な過電流検出、調整可能なオープン負荷検出、および調整可能な警告電流検出などのデバイスの機能を実証します。各チャネルの出力電流はI2Cを使用して、またはアナログ出力電圧を測定することによって監視することができます。このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows対応ソフトウェアも備えています。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20084/MAX20084Bの評価キット Nov 10, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。