先頭に戻る
順方向電流制限内蔵4.5V~60V、3A、逆電圧プロテクタのMAX17613Cの評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 順方向電流制限内蔵4.5V~60V、3A、逆電圧プロテクタのMAX17613Cの評価キット | Jun 03, 2019 |
主な特長
- 動作電圧範囲:4.5V~40V (TVSダイオードの除去によって動作電圧範囲を最大60Vに拡張可能)
- 入力に40V TVSダイオード(D1)、出力端子間にショットキーダイオードを実装
- 3つの電流制限タイプおよび電流制限スレッショルドを評価
- ジャンパで設定可能な電流制限
- ジャンパで設定可能な電流制限タイプ
- 設定可能な起動ブランキング時間
- フォルト表示信号(アクティブローFWD、アクティブローREV)を実装
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 状態監視
- 工場センサー
- PLC、制御ネットワークモジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
- プロセス計器
- センサーシステム
- 計量およびバッチシステム
説明
MAX17613CEVKIT#評価キット(EVキット)は、20ピンTQFN-EPパッケージの順方向電流制限および逆方向電流ブロック内蔵4.5V~60V、3A、逆電圧プロテクタのMAX17613Cを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、3つの電流制限タイプ(自動再試行、連続的、ラッチオフ)および各種の電流制限スレッショルド(0.15A~3A)を実証するように設定可能です。ICの利点と特長の詳細については、MAX17613 ICのデータシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 順方向電流制限内蔵4.5V~60V、3A、逆電圧プロテクタのMAX17613Cの評価キット | Jun 03, 2019 |