逆方向保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Cの評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 逆方向保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Cの評価キット | Oct 18, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 動作電圧範囲:4.5V~60V
- 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを内蔵
- 3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
- 内部UVLO設定値:4.2V
- ジャンパで設定可能な電流制限(デフォルトで250mAを選択)
- 電流制限モードはデフォルトで自動再試行に設定
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 状態監視
- 工場センサー
- PLC、ネットワーク制御モジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
- プロセス計器
- センサーシステム
- 計量およびバッチシステム
説明
MAX17612Cの評価キット(EVキット)は、10ピンTDFN-EPパッケージの逆方向保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Cを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、各種の電流制限タイプ、および各種の電流制限スレッショルドを実証するように設定可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 逆方向保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Cの評価キット | Oct 18, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。