先頭に戻る
OV、UV保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Bの評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | OV、UV保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Bの評価キット | Oct 18, 2018 |
主な特長
- 動作電圧範囲:4.5V~60V
- 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを内蔵
- UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
- UVLO設定値:4.5V
- OVLO設定値:36V
- ジャンパで設定可能な電流制限(デフォルトで250mAを選択)
- 電流制限モードはデフォルトで自動再試行に設定
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 状態監視
- 工場センサー
- PLC、ネットワーク制御モジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
- プロセス計器
- センサーシステム
- 計量およびバッチシステム
説明
MAX17612Bの評価キット(EVキット)は、10ピンTDFN-EPパッケージのOV、UV保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Bを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、各種の電流制限タイプ、および各種の電流制限スレッショルドを実証するように設定可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | OV、UV保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Bの評価キット | Oct 18, 2018 |