製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
MAX17612Aの評価キット(EVキット)は、10ピンTDFN-EPパッケージのOV、UV、および逆方向保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Aを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、各種の電流制限タイプ、および各種の電流制限スレッショルドを実証するように設定可能です。
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。