製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 動作電圧範囲:4.5V~36V
- TVSダイオードおよびショットキーダイオード実装
- ジャンパ設定可能な電流制限
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 産業用機器
- 航海機器
説明
MAX17561の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた14ピンTSSOP表面実装パッケージに封止された、可変、過電圧および過電流プロテクタのMAX17561を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、入力側TVSダイオードおよび出力側ショットキーダイオード、そしてさまざまな電流制限を設定するためのジャンパ設定可能なSETI抵抗を備えています。EVキットの入力電力は、4.5V~36Vの入力電源を使用します。
このEVキットは、適切なIC (U1)を交換することによってMAX17562およびMAX17563デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、無料サンプルをご請求ください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。