先頭に戻る

高精度、可変、過電圧および過電流プロテクタ

超高集積OCPおよびOVPソリューション、より堅牢な逆方向電流ブロック機能内蔵

製品の詳細

主な特長

非表示にする

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

パラメーター

Parametric specs for Overvoltage/Overcurrent Protectors with Internal MOSFETs
VIN (V) (min) 4.5
VIN (V) (max) 36
Current Limit (A) (min) 0.7
Current Limit (A) (max) 4.2
# Channels 1
Internal Pwr. MOSFETs NMOS+PMOS
RON (mΩ) (typ) 100
Current Limit Accuracy (%) 15
Fault Response Auto Retry
Reverse Current Protect. Yes
Fault Indicator Yes
Oper. Temp. (°C) -40 to +125
Package/Pins TSSOP/14
Budgetary
Price (See Notes)
3.62

主な特長

  • 工業用電力保護が堅牢性を向上
    • 広い入力電源範囲:+4.5V~+36V
    • 負の入力耐性:最大-36V
    • 低RON:100mΩ (typ)
    • 逆方向電流フロー制御入力
    • 熱過負荷保護
    • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 柔軟な設計オプションによって設計が容易
    • 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド
    • 設定可能な順方向電流制限:0.7A~4.2A (精度±15%)
    • 2つのイネーブル入力:ENおよび高電圧HVEN
  • スペースの削減
    • 14ピンTSSOPパッケージ(5mm x 6.5mm)

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 民生用エレクトロニクス
  • 産業用機器
  • 航海機器

説明

可変過電圧および過電流保護デバイスのMAX17561/MAX17562/MAX17563は、最大±40Vの正と負の入力障害電圧に対するシステム保護に最適で、100mΩ (typ)の低RONのFETを備えています。

調整可能な過電圧保護範囲は6V~36Vで、調整可能な低電圧保護範囲は4.5V~24Vです。過電圧ロックアウト(OVLO)および低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドは、オプションの外付け抵抗を使用して設定します。出荷時にプリセットされた内部OVLOスレッショルドは33V (typ)で、プリセットの内部UVLOスレッショルドは19.2V (typ)です。

これらのICは、設定可能な最大4.2Aの電流制限保護も備えています。電流がスレッショルドに達すると、MAX17561は20.7ms (typ)のブランキング時間後にオフになり、リトライ期間の間オフのままになります。MAX17562はブランキング時間後にラッチオフし、MAX17563は連続して電流を制限します。さらに、これらのデバイスは逆方向電流およびサーマルシャットダウン保護を備えています。

これらのICは小型14ピンTSSOP (5mm x 6.5mm)パッケージで提供され、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。


MAX17561を使用して過電圧および過電流保護を追加する方法 — パート1 (日本語字幕)


MAX17561を使用して過電圧および過電流保護を追加する方法—パート2

簡易ブロック図

MAX17561、MAX17562、MAX17563:ファンクションダイアグラム AX17561、MAX17562、MAX17563:ファンクションダイアグラム Zoom icon

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。