5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵のMAX17526Aの評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵のMAX17526Aの評価キット | Sep 18, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 広い入力電圧範囲:5.5V~60V
- 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを実装
- 外付けNMOSFET実装済み
- UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
- 設定可能な入力過電圧設定:最大40V
- 内部UVLOを実証:設定値12.8V
- 内部OVLOを実証:設定値36.2V
- アクティブ電力制限によって電源または負荷を保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 制御およびオートメーション
- ヒューマンマシンインタフェース
- 産業用配電システム
- モーションコントロールドライブ
説明
MAX17526Aの評価キット(EVキット)は、20ピンTQFN-EPパッケージの高精度可変電力リミッタのMAX17526Aを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、過電流、各種の電流制限タイプ、および電力制限機能を実証するように設定可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵のMAX17526Aの評価キット | Sep 18, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。