先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17525の評価キット Sep 19, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:5.5V~60V
  • 外付けpMOSFET実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 制御およびオートメーション
  • ハイパワーアプリケーション
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用電源システム
  • モーションシステムドライブ

説明

MAX17525の評価キット(EVキット)は、過電圧、低電圧、および過電流保護デバイスのMAX17525を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、外付けpMOSFETおよびLED入出力読取りを備えています。このEVキットにはMAX17525ATP+が実装されていますが、U1のIC交換によってピンコンパチブルなMAX17526およびMAX17527デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、サンプルをご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17525の評価キット Sep 19, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。