先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17523の評価キット Apr 23, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:4.5V~36V
  • TVSダイオードおよびショットキーダイオード実装
  • 3つの電流制限タイプ、電流制限スレッショルド、OVLO、およびUVLOを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 状態監視
  • 工場センサー
  • プロセス解析
  • プロセス計器
  • センサーシステム
  • 計量およびバッチシステム

説明

MAX17523の評価キット(EVキット)は、可変過電流および過電圧プロテクタのMAX17523を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、入力側TVSダイオードおよび出力側ショットキーダイオードを備えています。EVキットの入力電力は、4.5V~36Vの入力電源を使用します。

このEVキット回路は、デバイスの各種電流制限タイプ、調整可能な過電圧、低電圧、および電流制限スレッショルドの実証用に設定することが可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17523の評価キット Apr 23, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。