先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16948の評価キット Dec 20, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (45Vロードダンプ耐性)
  • 2チャネルLDO/スイッチ
  • 抵抗調整可能な電流制限スレッショルド
  • 電流検出出力
  • オープンドレイン、障害インジケータ出力(アクティブローERR1とアクティブローERR2)
  • シャットダウン制御入力(アクティブローSHDN1とアクティブローSHDN2)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載カメラおよびセンサ電源
  • リモートLNAファントム電源

説明

MAX16948の評価キット(EVキット)は、デュアル高電圧、電流検出LDOレギュレータ/スイッチのMAX16948の評価に使用される実装および試験済みPCBです。このEVキットは、オープンドレイン障害インジケータ出力、電流制限スレッショルド設定入力、電流検出出力、LDO/スイッチ動作、およびシャットダウン機能など、デバイスの各機能を検証します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16948の評価キット Dec 20, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。