先頭に戻る
MAX16946の評価キット
主な特長
- 入力範囲:4.5V~18V
- 入力耐性:最大45V
- 抵抗調整可能なオープン負荷と電流制限スレッショルド
- オープンドレイン、オープン負荷インジケータ出力(アクティブローOL)
- オープンドレイン、短絡インジケータ出力(アクティブローSC)
- アナログ電流測定出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載リモートモジュール電源
- 車載セーフティおよびインフォテイメント
- リモートLNAファントム電源
説明
MAX16946の評価キット(EVキット)は、高電圧、ハイサイド、電流検出LDO/スイッチのMAX16946の評価に使用される実装および試験済みPCBです。このEVキットは、デバイスのオープンドレインフォルト信号(アクティブローOL、アクティブローSC)、オープン負荷と電流制限スレッショルド設定入力(OLT、LIM)、LDO/スイッチ動作、シャットダウン機能(アクティブローSHDN)、およびアナログ電圧出力(AOUT)を検証します。
このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX16946GTE/V+が出荷時に実装されています。
このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのMAX16946GTE/V+が出荷時に実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX16946の評価キット | Mar 25, 2011 |