製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 公称動作電圧:12V
- 負荷電流能力:最大120A
- 抵抗で設定可能な過電流スレッショルド
- 抵抗で設定可能な低電圧ロックアウト
- パワーグッド出力
- PMBusによる設定、制御、および監視
アプリケーション/用途
- 12Vの集積型保護IC:サーキットブレーカ、活線挿抜、突入電流制御
- サーバー、ネットワーク、ストレージ、通信機器およびAC/DC電源
説明
この評価キット(EVキット)は、マキシムの12Vバス上の集積型保護ICのMAX16545B/MAX16545Cを評価するためのリファレンスの役割を果たします。MAX16545B/MAX16545Cはサーキットブレーカ保護ICで、低抵抗MOSFETおよび無損失電流検出回路を内蔵し、PMBus制御および報告を備えています。
MAX16545BEVKIT120#は2つのMAX16543フォロワーICを実装し、総電流能力を120Aに高めています。フォロワーICの1つまたは両方を除去して能力を90Aまたは60Aに低減し、より小型の実装面積とすることが可能です。
外付け部品の適切な変更によって、このEVキットはMAX16550、MAX16545、およびMAX16551など多数のマキシムのモノリシックホットスワップおよび保護デバイスの評価に使用することができます。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。