先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX16173

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16173 Jun 01, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • -42V to +65V Protection Voltage Range
  • 3V to 50V Operating Voltage Range
  • PCB Pads for Optional TVS Diodes
  • Proven 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
  • Automotive Temperature Range: -40°C and +125°C
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Automotive Power Systems
  • Network Telecom Power Systems
  • RAID Systems
  • Servers

説明

The MAX1673 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX16173, an automotive protection IC with up to 250kHz active rectification in a 10-pin TDFN package. Several test points are provided for device evaluation. The EV kit is fully assembled and tested over the automotive temperature range of -40°C and +125°C, and is available with the MAX16173ATB installed.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX16173 Jun 01, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。