先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16171の評価キット Oct 16, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:4V~57V
  • シャットダウンモードジャンパ
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載電源システム
  • ネットワーク通信電源システム
  • RAIDシステム
  • 冗長電源
  • サーバ

説明

MAX16171のEVキットは、車載アプリケーションの逆電流および逆電圧フォルトに対してシステムを保護する理想ダイオードコントローラのMAX16171を評価するように設計されています。このEVキットは、4V~57Vの電源電圧範囲で、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲にわたって動作します。ジャンパ(J1)は、EVキットを低電力シャットダウンモードにするために役立ちます。このEVキットのPCBにはMAX16171ATA/VY+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16171の評価キット Oct 16, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。