先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16141Aの評価キット Jan 25, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 8.6V Undervoltage Threshold and 36.2V Overvoltage Threshold
  • Optional TVS Footprint Facilitates Automotive Transients Testing
  • Output Short Circuit Protection
  • Proven 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 車載電源システム
  • ネットワーク/テレコム電源システム
  • PoEシステム
  • RAIDシステム
  • サーバ

説明

The MAX16141A evaluation kit (EV kit) is a complete, fully assembled, and tested ideal diode controller circuit that demonstrates the system protection capability of the MAX16141A. The EV kit is designed to evaluate the MAX16141A’s response to reverse current, overcurrent, input overvoltage/undervoltage, short circuit, and overtemperature faults in a system. A high-power TVS footprint provides the option to evaluate the MAX16141A EV kit’s performance against the ISO-7637 and ISO-16750 automotive-safety standards. The undervoltage and overvoltage thresholds are set to 8.6V/36.2V, respectively. The EV kit PCB is available with the MAX16141AAAF/ VY+ Installed.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16141Aの評価キット Jan 25, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。