先頭に戻る

MAX1562、MAX1562H、MAX1563の評価キット

製品の詳細

主な特長

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:4V~5.5V
  • シャットダウン制御を内蔵
  • MAX1563 (TQFN)およびMAX1562 (SOP)をともに評価
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

アプリケーション/用途

説明

MAX1563の評価キット(EVキット)は完全実装の試験済み表面実装回路基板で、プログラマブル4A USBスイッチのMAX1563 (4mm x 4mmのTQFN)を評価します。このEVキットには、アクティブハイまたはアクティブローロジックに設定できるシャットダウン制御機能が内蔵されています。また、EVキットPCBには、3A、8ピンSOパッケージのMAX1562を評価する別のレイアウトも用意されています。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。