先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット Aug 08, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 入力電源LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • カメラ
  • スマートフォン
  • タブレットPC

説明

MAX14741/MAX14742の評価キット(EVキット)は、リセット制御を備えたスマート電源経路セレクタのMAX14741/MAX14742を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14741EWP+またはMAX14742EWP+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。MAX14740を評価する場合、マキシムまで詳細をお問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット Aug 08, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。