先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
- 入力電源LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- カメラ
- スマートフォン
- タブレットPC
説明
MAX14741/MAX14742の評価キット(EVキット)は、リセット制御を備えたスマート電源経路セレクタのMAX14741/MAX14742を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14741EWP+またはMAX14742EWP+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。MAX14740を評価する場合、マキシムまで詳細をお問い合わせください。