先頭に戻る

MAX14738およびMAX14739の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14738およびMAX14739の評価キット Aug 29, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 過電圧保護を評価
  • OVLO電圧のユーザー設定が可能
    • 内部設定を使用する場合はグランドに接続
    • 1MΩの抵抗と500kΩのポテンショメータの抵抗分圧器によって可変OVLO電圧を実現可能
  • 各電圧端子にテストポイントを備えているため測定が容易
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC

説明

MAX14738/MAX14739の評価キット(EVキット)は、過電圧保護(OVP)デバイスのMAX14738/MAX14739の機能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14738およびMAX14739の評価キット Aug 29, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。