先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14736/MAX14737の評価キット Mar 31, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.1V~5.5V
  • パワーOK (POK) LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

説明

MAX14736/MAX14737の評価キット(EVキット)は、この高精度、超高速、低自己消費電流過電圧保護デバイスを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、LEDパワーOK (POK)読取りを備えています。このEVキットは、MAX14736EWL+またはMAX14737EWL+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14736/MAX14737の評価キット Mar 31, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。