先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14727/MAX14728/MAX14731の評価キット Feb 27, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:3V~28V
  • アクティブローINAOK、アクティブローINBOKを表示するLED
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレット

説明

MAX14727の評価キット(EVキット)は、自動パス制御を備えたデュアル入力、双方向過電圧保護デバイスのMAX14727を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14727EWV+が実装されています。MAX14728/MAX14731を評価する場合は、マキシムにサンプルを請求し、MAX14727をMAX14728/MAX14731に交換してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14727/MAX14728/MAX14731の評価キット Feb 27, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。