先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14699の評価キット Feb 08, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.1V~28V
  • アクティブローACOK LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ポータブルメディアプレーヤー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

説明

MAX14699の評価キット(EVキット)は、高精度、サージ保護内蔵過電圧プロテクタデバイスのMAX14699を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14699EWC+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14699の評価キット Feb 08, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。