先頭に戻る
主な特長
- 動作電圧範囲:5.5V~58V
- 外付けpMOSFET実装済み
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 制御およびオートメーション
- ハイパワーアプリケーション
- ヒューマンマシンインタフェース
- 産業用電源システム
- モーションシステムドライブ
説明
MAX14691の評価キット(EVキット)は、過電圧、低電圧、および過電流保護デバイスのMAX14691を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、外付けpチャネルMOSFETおよびLED入力/出力読取りを備えています。このEVキットにはMAX14691ATP+が実装されていますが、U1のICを交換することによって、ピンコンパチブルのMAX14692およびMAX14693デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、サンプルをご請求ください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX14691~MAX14693の評価キット | May 25, 2017 |