先頭に戻る

MAX14670およびMAX14671の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14670およびMAX14671の評価キット Jan 30, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:3V~28V
  • 双方向OVLOおよび可変OVLOを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 充電USBホスト
  • 電子書籍リーダー
  • PCノートブック
  • スマートフォン
  • タブレット

説明

MAX14670の評価キット(EVキット)は、可変OVLO内蔵の双方向電流ブロッキング、高入力過電圧プロテクタのMAX14670およびMAX14671を検証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、LED出力読取り、およびロジック端子用USB電源オプションを備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14670およびMAX14671の評価キット Jan 30, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。