MAX14654EVKIT

MAX14653MAX14654、およびMAX14655の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14653~MAX14655の評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供される調整可能なOVLO内蔵の高電流過電圧プロテクタであるMAX14653~MAX14655の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、プリセットされたOVLOスレッショルド、または調整可能なOVLOスレッショルド用の外付け抵抗分圧器を選択するためのジャンパを備えています。EVキットの入力電力は、外部電源によって供給されます。

主な特長

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC