先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 動作電圧範囲:6V~36V
- ジャンパ設定可能な電流制限
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 産業用機器
- 航海機器
説明
MAX14571の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた14ピンTSSOP表面実装パッケージに封止されたユーザー設定可能な過電圧および過電流プロテクタのMAX14571を実証します。このEVキットはジャンパ設定可能なSETI抵抗を備え、最大36Vの入力電源に対応します。
このEVキットは、U1のICを交換することによってMAX14572およびMAX14573デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、無料サンプルをご請求ください。