先頭に戻る

MAX14529Eの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14529Eの評価キット Mar 16, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USB VBUSから5V電源動作
  • アプリケーションシステムのVIOまたはVPUからの3.3Vプルアップ
  • 過電圧保護トリップレベル:5.75V
  • LDO出力:100mA、3.3V
  • 大電流USBチャージャ検出
  • MAX14529E (12ピンWLPパッケージ)を評価
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • PDAおよびパームトップ機器

説明

MAX14529Eの評価キット(EVキット)は、MAX14529EのICの評価に必要となるすべての部品を搭載した、完全実装および試験済み回路基板です。MAX14529Eは、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ESD保護、およびUSBチャージャ検出を内蔵する、過電圧保護デバイスです。このEVキットはUSB VBUSでの給電が可能な5V DCと、システム入/出力電圧(VIO)からの3.3Vのプルアップで動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14529Eの評価キット Mar 16, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。