先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/protection-control/protection-ics
出力電流:0.5A保証 短絡保護:0.75A保証 10msのフォルトブランキングタイムアウトを内蔵 パワーアップ時の障害信号なし サーマルシャットダウン保護 電源電圧範囲:2.7V~5.5V 消費電流:14µA 小型10ピンµMAXパッケージ
出力電流:0.5A保証 短絡保護:0.75A保証 10msのフォルトブランキングタイムアウトを内蔵 パワーアップ時の障害信号なし サーマルシャットダウン保護 電源電圧範囲:2.7V~5.5V 消費電流:14µA 小型10ピンµMAXパッケージ


完全なシステム電源バッテリ保護IC
シングルチップソリューションで電源システムをフォルトから保護
システム電源保護ICは、産業、医療、eモビリティ、およびその他の環境で多発する逆電圧、活線挿抜、過電圧、過電流、および過熱フォルト状態の有害な影響を軽減することによって、フィールドでの故障と予期せぬダウンタイムを防ぎます。
マキシムの完全なシステム保護ICはバックツーバックのMOSFETを内蔵し、ナノ秒の応答時間を備えた堅牢な保護を実現します。マキシムの堅牢な、小型ソリューションは、以下の機能を備えています。
|
|
アプリケーションノート
デザインソリューション
製品ガイド
技術資料

ブログ
システム電源保護ICの選択ガイド
最大電流 制限 | VIN | 製品 | 機能 | ピン数-パッケージ/サイズ | IC | EVキット |
---|---|---|---|---|---|---|
250mA | 4.5V~60V | MAX17612A MAX17612B MAX17612C | 電流リミッタ、OV、UV、 および逆方向保護内蔵 | 10-TDFN-EP 3mm x 3mm | 購入 購入 購入 | 購入 購入 購入 |
1A | 4.5V~36V | MAX17523 | 電流リミッタ、OV、UV、 および逆方向保護内蔵 | 16-TQFN 3mm x 3mm | 購入 | 購入 |
4.5V~60V | MAX17608 MAX17609 MAX17610 | 電流リミッタ、OV、UV、 および逆方向保護内蔵 | 12-TDFN-EP 3mm x 3mm | 購入 購入 購入 | 購入 購入 購入 | |
2A | 5.5V~60V | MAX14721 MAX14722 MAX14723 | 電流リミッタ、OV、UV、 および逆方向保護内蔵 | 20-TQFN 5mm x 5mm | 購入 購入 購入 | 購入 |
3A | 4.5V~60V | MAX17613A MAX17613B MAX17613C | 電流リミッタ、OV、UV、 および逆方向保護内蔵 | 20-TQFN-EP 4mm x 4mm | 購入 購入 購入 | 購入 購入 購入 |
4.2A | 4.5V~36V | MAX17561 MAX17562 MAX17563 | 電流リミッタ、OV、UV、 および逆方向保護内蔵 | 14-TSSOP 5mm x 6.5mm | 購入 購入 購入 | 購入 |
6A | 5.5V~60V | MAX17525 | 電流リミッタ、OV、UV、 逆方向保護、および電力制限内蔵 (外付けP-FET使用) | 20-TQFN 5mm x 5mm | 購入 | 購入 |
5.5V~60V | MAX17526A | 電流リミッタ、OV、UV、 逆方向保護、および電力制限内蔵 (外付けN-FET使用) | 20-TQFN 5mm x 5mm | 購入 | 購入 |
注目製品

注目の設計
MAX20333N 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
設定可能な電流制限スイッチのMAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nは、内部電流制限を備え、障害がある負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。これらの電流...
- 柔軟な動作
- 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
- 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
- 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
- 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
- パワーグッド入力
- 電流監視
- 安全な動作
- 高精度電流制限
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- フラグ出力
- UL 2367認定–ファイル番号E211395
- MAX20333/A/F/Gのみ
- 4.9A/100W (max)
- 省電力
- 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)
MAX20333M 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
設定可能な電流制限スイッチのMAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nは、内部電流制限を備え、障害がある負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。これらの電流...
- 柔軟な動作
- 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
- 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
- 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
- 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
- パワーグッド入力
- 電流監視
- 安全な動作
- 高精度電流制限
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- フラグ出力
- UL 2367認定–ファイル番号E211395
- MAX20333/A/F/Gのみ
- 4.9A/100W (max)
- 省電力
- 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)
MAX20333L 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
設定可能な電流制限スイッチのMAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nは、内部電流制限を備え、障害がある負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。これらの電流...
- 柔軟な動作
- 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
- 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
- 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
- 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
- パワーグッド入力
- 電流監視
- 安全な動作
- 高精度電流制限
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- フラグ出力
- UL 2367認定–ファイル番号E211395
- MAX20333/A/F/Gのみ
- 4.9A/100W (max)
- 省電力
- 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)
MAX14743EVKIT MAX14743の評価キット
MAX14743の評価キット(EVキット)は、過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチデバイスのMAX14743を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このE...
- 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
- 電源不要の試験
- 電源およびフラグLED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX14741EVKIT MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット
MAX14741/MAX14742の評価キット(EVキット)は、リセット制御を備えたスマート電源経路セレクタのMAX14741/MAX14742を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。...
- 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
- 入力電源LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX14742EVKIT MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット
MAX14741/MAX14742の評価キット(EVキット)は、リセット制御を備えたスマート電源経路セレクタのMAX14741/MAX14742を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。...
- 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
- 入力電源LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み

MAX20333 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
設定可能な電流制限スイッチのMAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nは、内部電流制限を備え、障害がある負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。これらの電流...
- 柔軟な動作
- 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
- 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
- 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
- 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
- パワーグッド入力
- 電流監視
- 安全な動作
- 高精度電流制限
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- フラグ出力
- UL 2367認定–ファイル番号E211395
- MAX20333/A/F/Gのみ
- 4.9A/100W (max)
- 省電力
- 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)

MAX4845 低スタンバイ電流の過電圧保護コントローラ
過電圧保護コントローラのMAX4843~MAX4846は、最大28Vの高電圧障害から低電圧システムを保護します。入力電圧が過電圧スレッショルドを超えると、これらのデバイスは低コストの外付けnチ...
- 過電圧保護:最大28V
- 7.4V、6.35V、5.8V、または4.65Vの過電圧トリップレベルにプリセット
- 低レベルの低電圧ロックアウトスタンバイ電流:10µA
- 低コストのnMOSFETを駆動
- 50msの起動遅延回路内蔵
- チャージポンプ内蔵
- 過電圧障害FLAGインジケータ
- 6ピンµDFNパッケージ(1.5mm x 1.0mm)

MAX8586 シングル1.2A USBスイッチ、3mm x 3mm TDFN
シングル電流制限スイッチのMAX8586は、最大1.2Aを制御してUSBアプリケーションに給電し、サーマルシャットダウン、電流制限、および逆電流保護など、複数の保護機能を内蔵しています。サーマ...
- 逆電流保護
- プログラマブル電流制限:最大1.2A
- 高精度の電流制限
- 障害が解消した場合の自動再始動を選択可能
- 熱過負荷保護
- ON入力でアクティブハイ/アクティブローを選択可能
- 20msの障害ブランキングを内蔵
- すべてのUSB規格に適合
- 入力電源電圧範囲:2.75V~5.5V
- アクティブローFAULTインジケータ出力
- 15kV ESD保護(コンデンサ使用)
- 小型、3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ

MAX20323F USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ
過電圧プロテクタのMAX20323、MAX20323A、MAX20323B、MAX20323C、MAX20323D、MAX20323E、MAX20323Fは、過電圧スレッショルドおよびサージ保...
- 柔軟なシステム設計
- 広い動作電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1A連続電流能力を備えた270mΩ (typ)スイッチを各チャネルに内蔵
- 低消費電流:20µA (typ) (CC入力が過電圧スレッショルド以下の場合)
- CC入力が過電圧スレッショルドを超えた場合のCC出力への高精度プルアップ電流(MAX20323A/C/F以外)
- 高信頼性の保護
- 高精度OVLOスレッショルド:5.75V ±0.2V
- サージ耐性:±90V
- 超高速ターンオフ:応答時間100ns (typ)
- サーマルシャットダウン保護
- 省スペース
- 12ピンWLP (1.7mm x 1.32mm、0.4mmピッチ)

MAX30034 除細動/サージ/ESDプロテクタ
MAX30034は、(外付けの、耐エネルギー量が規定された抵抗との組み合わせで)反復的な除細動およびその他の高エネルギーパルスを吸収し、ECGおよびその他の医療/産業機器の敏感な電子回路を保護...
- ECGシステムに役立つ低リーク電流除細動保護IC
- 低容量:約3pF
- 低リーク電流:約20pA (70℃)
- 高速ターンオン:2ns以下
- 低オン電圧:3.9V (typ)
- 高ピーク電流:4A以上
- 除細動パルスに対する故障なしの耐性:10万回以上
- 温度範囲:0℃~70℃
- 小型、µMAX®パッケージ(3mm x 5mm)
MAX16141AEVKIT Evaluation Kit for the MAX16141A
The MAX16141A evaluation kit (EV kit) is a complete, fully assembled, and tested ideal diode con...
MAX16171EVKIT MAX16171の評価キット
The MAX16171 EV kit is designed to evaluate the MAX16171, an ideal diode controller that protect...

MAX16171 Ideal Diode Controller with Reverse-Current Protection
The MAX16171 is an ideal diode controller that protects the load against damaging automotive tra...
MAX20084EVSYS MAX20084の評価キット
MAX20084の評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースを備えた車載デュアルアンテナ電源のMAX20084の評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各チャネルはス...
- 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (ロードダンプ耐性:40V)
- 2チャネルLDO/スイッチ
- I2Cを使用して調整可能な出力電圧
- 出力電流監視
- アナログ出力
- I2C ADC
- オープンドレインフォルトインジケータ
- 高電圧イネーブル制御入力(EN)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX16942E 車載用、ハイスピードUSB 2.0プロテクタ
MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーションの低電圧内部USBデータおよびUSB電源ラインに対する高ESD...
- 高精度USBバス順方向電流スレッショルド
- 低RON 0.14Ω (max) USBパワースイッチ
- 0.65A (typ) (MAX16942E)
- 1.0A (typ) (MAX16943E)
- 1.3A (typ) (MAX16944E)
- 固定HVBUS保護トリップスレッショルド:5.57V (typ)
- 2つのRON 4Ω (typ) USB 2.0データスイッチ
- USB 2.0動作:480Mbpsまたは12Mbps
- 保護対象のHVBUS出力に対するバッテリ短絡およびGND短絡保護
- 保護対象のHVD+およびHVD-出力に対するバッテリ短絡およびバス短絡保護
- フォルト回復時間:10ms
- 過電流ブランキング時間:1ms
- 過電流自動再試行内蔵
- 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 16ピンQSOPパッケージ(3.90mm x 4.94mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- AEC-Q100認定
MAX16944E 車載用、ハイスピードUSB 2.0プロテクタ
MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーションの低電圧内部USBデータおよびUSB電源ラインに対する高ESD...
- 高精度USBバス順方向電流スレッショルド
- 低RON 0.14Ω (max) USBパワースイッチ
- 0.65A (typ) (MAX16942E)
- 1.0A (typ) (MAX16943E)
- 1.3A (typ) (MAX16944E)
- 固定HVBUS保護トリップスレッショルド:5.57V (typ)
- 2つのRON 4Ω (typ) USB 2.0データスイッチ
- USB 2.0動作:480Mbpsまたは12Mbps
- 保護対象のHVBUS出力に対するバッテリ短絡およびGND短絡保護
- 保護対象のHVD+およびHVD-出力に対するバッテリ短絡およびバス短絡保護
- フォルト回復時間:10ms
- 過電流ブランキング時間:1ms
- 過電流自動再試行内蔵
- 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 16ピンQSOPパッケージ(3.90mm x 4.94mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- AEC-Q100認定

MAX1931 1つのUSBポート用、電流制限スイッチ
MAX1931は、フォルトブランキング付き電流制限60mΩスイッチです。0.64A~1.06Aにプリセットされた高精度電流制限によって、このスイッチはUSBアプリケーションに最適です。また、低...

MAX20323 USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ
過電圧プロテクタのMAX20323、MAX20323A、MAX20323B、MAX20323C、MAX20323D、MAX20323E、MAX20323Fは、過電圧スレッショルドおよびサージ保...
- 柔軟なシステム設計
- 広い動作電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1A連続電流能力を備えた270mΩ (typ)スイッチを各チャネルに内蔵
- 低消費電流:20µA (typ) (CC入力が過電圧スレッショルド以下の場合)
- CC入力が過電圧スレッショルドを超えた場合のCC出力への高精度プルアップ電流(MAX20323A/C/F以外)
- 高信頼性の保護
- 高精度OVLOスレッショルド:5.75V ±0.2V
- サージ耐性:±90V
- 超高速ターンオフ:応答時間100ns (typ)
- サーマルシャットダウン保護
- 省スペース
- 12ピンWLP (1.7mm x 1.32mm、0.4mmピッチ)

MAX16141 3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵
理想ダイオードコントローラのMAX16141/MAX16141Aは、逆方向電流、逆電圧、過電流、入力過電圧/低電圧、および過熱状態など、各種のシステムフォルトに対するシステム保護を提供します。...
- 広い電圧範囲
- 動作電圧範囲:3.5V~36V
- 保護電圧範囲:-36V~+60V
- ディスクリートダイオードの消費電力を除去
- 5µA (typ)シャットダウンモード電流によってバッテリ消費を低減
- 最大400µAの負荷電流を提供するスリープモード
- 消費電力を低減するTERMスイッチ
- 障害が発生した電源を負荷から絶縁
- オープン時の双方向電流ブロック
- オープン時の双方向電圧ブロック
- 電流保護
- 出荷時調整可能な過電流トリップスレッショルド
- 出荷時調整可能な逆方向電流トリップスレッショルド
- 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
- 車載認定
- 最低+3.5Vまで動作するため、コールドクランク状態からの始動が可能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- NチャネルMOSFETゲートドライバ:VIN + 8V
- フォルト出力
- UVLO、OVLO、過電流、逆方向電流、逆方向バッテリ、およびサーマルシャットダウン
- AEC-Q100認定MAX16141AAF/V+T
MAX20333N 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
設定可能な電流制限スイッチのMAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nは、内部電流制限を備え、障害がある負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。これらの電流...
- 柔軟な動作
- 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
- 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
- 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
- 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
- パワーグッド入力
- 電流監視
- 安全な動作
- 高精度電流制限
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- フラグ出力
- UL 2367認定–ファイル番号E211395
- MAX20333/A/F/Gのみ
- 4.9A/100W (max)
- 省電力
- 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)
MAX20333M 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
設定可能な電流制限スイッチのMAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nは、内部電流制限を備え、障害がある負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。これらの電流...
- 柔軟な動作
- 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
- 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
- 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
- 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
- パワーグッド入力
- 電流監視
- 安全な動作
- 高精度電流制限
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- フラグ出力
- UL 2367認定–ファイル番号E211395
- MAX20333/A/F/Gのみ
- 4.9A/100W (max)
- 省電力
- 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)
MAX20333L 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
設定可能な電流制限スイッチのMAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nは、内部電流制限を備え、障害がある負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。これらの電流...
- 柔軟な動作
- 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
- 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
- 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
- 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
- パワーグッド入力
- 電流監視
- 安全な動作
- 高精度電流制限
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- フラグ出力
- UL 2367認定–ファイル番号E211395
- MAX20333/A/F/Gのみ
- 4.9A/100W (max)
- 省電力
- 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)
MAX14743EVKIT MAX14743の評価キット
MAX14743の評価キット(EVキット)は、過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチデバイスのMAX14743を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このE...
- 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
- 電源不要の試験
- 電源およびフラグLED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX14741EVKIT MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット
MAX14741/MAX14742の評価キット(EVキット)は、リセット制御を備えたスマート電源経路セレクタのMAX14741/MAX14742を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。...
- 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
- 入力電源LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX14742EVKIT MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット
MAX14741/MAX14742の評価キット(EVキット)は、リセット制御を備えたスマート電源経路セレクタのMAX14741/MAX14742を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。...
- 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
- 入力電源LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み

MAX20333 可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
設定可能な電流制限スイッチのMAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nは、内部電流制限を備え、障害がある負荷状態によるホストデバイスの損傷を防ぎます。これらの電流...
- 柔軟な動作
- 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
- 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
- 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
- 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
- パワーグッド入力
- 電流監視
- 安全な動作
- 高精度電流制限
- 出力短絡保護
- 過熱保護
- フラグ出力
- UL 2367認定–ファイル番号E211395
- MAX20333/A/F/Gのみ
- 4.9A/100W (max)
- 省電力
- 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)

MAX4845 低スタンバイ電流の過電圧保護コントローラ
過電圧保護コントローラのMAX4843~MAX4846は、最大28Vの高電圧障害から低電圧システムを保護します。入力電圧が過電圧スレッショルドを超えると、これらのデバイスは低コストの外付けnチ...
- 過電圧保護:最大28V
- 7.4V、6.35V、5.8V、または4.65Vの過電圧トリップレベルにプリセット
- 低レベルの低電圧ロックアウトスタンバイ電流:10µA
- 低コストのnMOSFETを駆動
- 50msの起動遅延回路内蔵
- チャージポンプ内蔵
- 過電圧障害FLAGインジケータ
- 6ピンµDFNパッケージ(1.5mm x 1.0mm)

MAX8586 シングル1.2A USBスイッチ、3mm x 3mm TDFN
シングル電流制限スイッチのMAX8586は、最大1.2Aを制御してUSBアプリケーションに給電し、サーマルシャットダウン、電流制限、および逆電流保護など、複数の保護機能を内蔵しています。サーマ...
- 逆電流保護
- プログラマブル電流制限:最大1.2A
- 高精度の電流制限
- 障害が解消した場合の自動再始動を選択可能
- 熱過負荷保護
- ON入力でアクティブハイ/アクティブローを選択可能
- 20msの障害ブランキングを内蔵
- すべてのUSB規格に適合
- 入力電源電圧範囲:2.75V~5.5V
- アクティブローFAULTインジケータ出力
- 15kV ESD保護(コンデンサ使用)
- 小型、3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ

MAX20323F USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ
過電圧プロテクタのMAX20323、MAX20323A、MAX20323B、MAX20323C、MAX20323D、MAX20323E、MAX20323Fは、過電圧スレッショルドおよびサージ保...
- 柔軟なシステム設計
- 広い動作電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1A連続電流能力を備えた270mΩ (typ)スイッチを各チャネルに内蔵
- 低消費電流:20µA (typ) (CC入力が過電圧スレッショルド以下の場合)
- CC入力が過電圧スレッショルドを超えた場合のCC出力への高精度プルアップ電流(MAX20323A/C/F以外)
- 高信頼性の保護
- 高精度OVLOスレッショルド:5.75V ±0.2V
- サージ耐性:±90V
- 超高速ターンオフ:応答時間100ns (typ)
- サーマルシャットダウン保護
- 省スペース
- 12ピンWLP (1.7mm x 1.32mm、0.4mmピッチ)

MAX30034 除細動/サージ/ESDプロテクタ
MAX30034は、(外付けの、耐エネルギー量が規定された抵抗との組み合わせで)反復的な除細動およびその他の高エネルギーパルスを吸収し、ECGおよびその他の医療/産業機器の敏感な電子回路を保護...
- ECGシステムに役立つ低リーク電流除細動保護IC
- 低容量:約3pF
- 低リーク電流:約20pA (70℃)
- 高速ターンオン:2ns以下
- 低オン電圧:3.9V (typ)
- 高ピーク電流:4A以上
- 除細動パルスに対する故障なしの耐性:10万回以上
- 温度範囲:0℃~70℃
- 小型、µMAX®パッケージ(3mm x 5mm)
MAX16141AEVKIT Evaluation Kit for the MAX16141A
The MAX16141A evaluation kit (EV kit) is a complete, fully assembled, and tested ideal diode con...
MAX16171EVKIT MAX16171の評価キット
The MAX16171 EV kit is designed to evaluate the MAX16171, an ideal diode controller that protect...

MAX16171 Ideal Diode Controller with Reverse-Current Protection
The MAX16171 is an ideal diode controller that protects the load against damaging automotive tra...
MAX20084EVSYS MAX20084の評価キット
MAX20084の評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースを備えた車載デュアルアンテナ電源のMAX20084の評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各チャネルはス...
- 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (ロードダンプ耐性:40V)
- 2チャネルLDO/スイッチ
- I2Cを使用して調整可能な出力電圧
- 出力電流監視
- アナログ出力
- I2C ADC
- オープンドレインフォルトインジケータ
- 高電圧イネーブル制御入力(EN)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
MAX16942E 車載用、ハイスピードUSB 2.0プロテクタ
MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーションの低電圧内部USBデータおよびUSB電源ラインに対する高ESD...
- 高精度USBバス順方向電流スレッショルド
- 低RON 0.14Ω (max) USBパワースイッチ
- 0.65A (typ) (MAX16942E)
- 1.0A (typ) (MAX16943E)
- 1.3A (typ) (MAX16944E)
- 固定HVBUS保護トリップスレッショルド:5.57V (typ)
- 2つのRON 4Ω (typ) USB 2.0データスイッチ
- USB 2.0動作:480Mbpsまたは12Mbps
- 保護対象のHVBUS出力に対するバッテリ短絡およびGND短絡保護
- 保護対象のHVD+およびHVD-出力に対するバッテリ短絡およびバス短絡保護
- フォルト回復時間:10ms
- 過電流ブランキング時間:1ms
- 過電流自動再試行内蔵
- 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 16ピンQSOPパッケージ(3.90mm x 4.94mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- AEC-Q100認定
MAX16944E 車載用、ハイスピードUSB 2.0プロテクタ
MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーションの低電圧内部USBデータおよびUSB電源ラインに対する高ESD...
- 高精度USBバス順方向電流スレッショルド
- 低RON 0.14Ω (max) USBパワースイッチ
- 0.65A (typ) (MAX16942E)
- 1.0A (typ) (MAX16943E)
- 1.3A (typ) (MAX16944E)
- 固定HVBUS保護トリップスレッショルド:5.57V (typ)
- 2つのRON 4Ω (typ) USB 2.0データスイッチ
- USB 2.0動作:480Mbpsまたは12Mbps
- 保護対象のHVBUS出力に対するバッテリ短絡およびGND短絡保護
- 保護対象のHVD+およびHVD-出力に対するバッテリ短絡およびバス短絡保護
- フォルト回復時間:10ms
- 過電流ブランキング時間:1ms
- 過電流自動再試行内蔵
- 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 16ピンQSOPパッケージ(3.90mm x 4.94mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- AEC-Q100認定

MAX1931 1つのUSBポート用、電流制限スイッチ
MAX1931は、フォルトブランキング付き電流制限60mΩスイッチです。0.64A~1.06Aにプリセットされた高精度電流制限によって、このスイッチはUSBアプリケーションに最適です。また、低...

MAX20323 USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ
過電圧プロテクタのMAX20323、MAX20323A、MAX20323B、MAX20323C、MAX20323D、MAX20323E、MAX20323Fは、過電圧スレッショルドおよびサージ保...
- 柔軟なシステム設計
- 広い動作電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1A連続電流能力を備えた270mΩ (typ)スイッチを各チャネルに内蔵
- 低消費電流:20µA (typ) (CC入力が過電圧スレッショルド以下の場合)
- CC入力が過電圧スレッショルドを超えた場合のCC出力への高精度プルアップ電流(MAX20323A/C/F以外)
- 高信頼性の保護
- 高精度OVLOスレッショルド:5.75V ±0.2V
- サージ耐性:±90V
- 超高速ターンオフ:応答時間100ns (typ)
- サーマルシャットダウン保護
- 省スペース
- 12ピンWLP (1.7mm x 1.32mm、0.4mmピッチ)

MAX16141 3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵
理想ダイオードコントローラのMAX16141/MAX16141Aは、逆方向電流、逆電圧、過電流、入力過電圧/低電圧、および過熱状態など、各種のシステムフォルトに対するシステム保護を提供します。...
- 広い電圧範囲
- 動作電圧範囲:3.5V~36V
- 保護電圧範囲:-36V~+60V
- ディスクリートダイオードの消費電力を除去
- 5µA (typ)シャットダウンモード電流によってバッテリ消費を低減
- 最大400µAの負荷電流を提供するスリープモード
- 消費電力を低減するTERMスイッチ
- 障害が発生した電源を負荷から絶縁
- オープン時の双方向電流ブロック
- オープン時の双方向電圧ブロック
- 電流保護
- 出荷時調整可能な過電流トリップスレッショルド
- 出荷時調整可能な逆方向電流トリップスレッショルド
- 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
- 車載認定
- 最低+3.5Vまで動作するため、コールドクランク状態からの始動が可能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- NチャネルMOSFETゲートドライバ:VIN + 8V
- フォルト出力
- UVLO、OVLO、過電流、逆方向電流、逆方向バッテリ、およびサーマルシャットダウン
- AEC-Q100認定MAX16141AAF/V+T