先頭に戻る

MAX8533の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8533の評価キット Dec 11, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 25Wまたは50Wアプリケーション用12Vホットスワップコントローラ
  • プログラマブルな過電流保護
  • ENおよびLPEN入力によりフレキシブルなシーケンスを実現
  • パワーグッド出力
  • 調整可能な電源投入立上り時間
  • 絶対最大定格:16V
  • 電源投入時のソフトスタート過電流保護
  • 低電圧ロックアウト
  • 時間設定可能な電流レギュレーション期間(オプション)
  • 出力短絡時のIC応答時間:100ns
  • 調整可能な過電圧保護値
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 12Vホットスワップ
  • ブレードサーバ
  • ホットスワップ/プラグ/ドック・パワーマネージメント
  • InfiniBand®大容量電力
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • RAID

説明

MAX8533の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、多用途、シングルポート、12V、Infiniband® (IB)準拠のホットスワップコントローラとしてのMAX8533を検証します。MAX8533は、回路カードの挿入と取外しを確実に行い、異常状態のリアルタイム障害保護も行う諸機能を備えています。MAX8533は過電流保護を行いながら、入力電圧の投入時に調整可能なソフトスタート立上りが可能です。また過電流状態(OC)になると、プログラム設定した期間、高精度で安定した安定化電流出力を供給し、ラッチオフとソフトスタートを行います。さらに、このデバイスは完全短絡に対して、100ns以内に応答して、第2レベルの極度過電流(SOC)保護を行います。

MAX8533の評価キットは、ジャンパを使って入力電圧レベルや別のロジックレベルに容易にプルアップ可能なパワーグッド(POK)オープンドレイン出力を内蔵しています。EN (ロジックイネーブル)とLPEN (ローカルパワーイネーブル)の2つのイネーブル入力によって、フレキシブルなシーケンスを行います。

MAX8533の評価キットには、ホットスワップ機能の検証用のエッジカードコネクタバックプレーン基板が添付されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX8533の評価キット Dec 11, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。