先頭に戻る

MAX5976AおよびMAX5976Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5976AおよびMAX5976Bの評価キット Jan 19, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流性能:7A (max)
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 選択可能/設定可能な回路ブレーカスレッショルド
  • 選択可能/設定可能な低電圧ロックアウト
  • フォルトおよびパワーグッドLEDインジケータ
  • イネーブル入力用のスライドスイッチと入力パッド
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

説明

MAX5976Bの評価キット(EVキット)は、7A MOSFET内蔵のホットスワップコントローラのMAX5976Bを評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7Aを2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションに渡すことによって、全機能内蔵のソリューションを提供します。このEVキットは、実証済み4層PCB設計で16ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)のMAX5976BETE+を使用しています。

また、このEVキットはU1のICを置き換えてMAX5976Aの評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5976AおよびMAX5976Bの評価キット Jan 19, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。