先頭に戻る

MAX5970の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5970の評価キット Apr 20, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 起動後2つの個別0~16V電源を安全にホットスワップ
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)

アプリケーション/用途

  • ブレードサーバ
  • ディスクドライブ/DASD/ストレージシステム
  • シングルPCI Express®ホットプラグスロット
  • 独立コアおよびI/O電圧のASIC、FPGA、およびマイクロコントローラ用ソフトスイッチ

説明

MAX5970の評価キット(EVキット)は、0~16Vの2つの電源電圧を備えたシステムの保護を提供するデュアルホットスワップコントローラのMAX5970の評価に使用される実装および試験済みPCBです。内蔵のマイクロコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからPCに接続され、I²Cマスターとして動作します。

このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX5970の各機能を実行するシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このプログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX5970ETX+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5970の評価キット Apr 20, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。