先頭に戻る

MAX5961の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5961の評価キット Sep 25, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 起動後、4つの独立した0~16Vの電源を安全にホットスワップ可能
  • 20Aの負荷用に設計された、4層、2オンスの銅箔PCB
  • 目視監視用、LEDを使用したマルチ出力信号
  • 設定可能なホットスワップチャネル低電圧ロックアウトスレッショルド
  • I²C通信インタフェース回路およびUSBインタフェースを搭載
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応、評価用ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ASIC
  • ディスクドライブ
  • PCI Express®ホットプラグ
  • サーバ
  • ストレージシステム

説明

MAX5961の評価キット(EVキット)回路は、電圧および電流監視を提供するクワッドチャネルホットスワップコントローラMAX5961を検証します。EVキットは、MAX5961の初期設定を行う複数のジャンパを備えています。入力電圧範囲、出力電圧制限、出力電流制限、および障害管理機能はすべてソフトウェアで設定可能です。各チャネルの低電圧ロックアウトスレッショルドも、外付け部品を搭載することによって設定することができます。アクティブローFAULT_、PG_、およびアクティブローALERT出力信号が、評価時の回路監視用に提供されます。

EVキットには、Windows® 2000/XP/Vista® (32ビット)対応ソフトウェアが含まれており、MAX5961の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5961の評価キット Sep 25, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。