先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5944の評価キット Dec 16, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 7.5V~37VのFireWire電源を安全にホットスワップ
  • 2チャネルのホットスワップを検証
  • チャネル当り1.6Aに設定された電流制限
  • 低電圧降下の電源OR-ing (OR接続)
  • アクティブ電流制限機能を検証
  • プログラマブルな負荷電流制限
  • 2msの安定化電流制限タイムアウト
  • 自動再試行障害管理
  • 低電圧ロックアウトを設定可能
  • 過電流アクティブローFAULTAおよびアクティブローFAULTB出力ステータスインジケータ
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • FireWire®デスクトップ/ノートブックポート
  • FireWire®ハブ
  • FireWire®周辺機器電流制限
  • ホットスワップ

説明

MAX5944の評価キット(EVキット)回路は、MAX5944 ICの複数の機能を検証します。MAX5944 ICは、FireWire®アプリケーション用にホットスワップ、電源OR-ing (OR接続)、および電流制限機能を実行する2チャネルコントローラです。MAX5944は、2つの入力電源からの負荷電流を調整するためにnチャネルMOSFETを制御して、低電圧降下の電源OR-ing (OR接続)を行います。出力電流制限および入力低電圧ロックアウトスレッショルドが設定可能です。

MAX5944のEVキットは、7.5V~37VのFireWire電源アプリケーション用です。電流制限スレッショルドは、チャネル当り1.6Aに設定されています。シャットダウンモードは搭載したジャンパを使って制御することができます。回路監視用にチャネルごとの障害出力が備えられています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5944の評価キット Dec 16, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。