先頭に戻る

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧
    • +5V、VIN1 (設定可変)
    • +1.8V、VIN2 (設定可変)
  • +5Vおよび+1.8Vに対する設定出力(+1.0V~+13.2Vの範囲で設定可能)
  • 最大10A出力電流能力に設定 (両チャネル)
  • 電流制限スレッショルド(10A):25mV
  • 独自の電流安定化方式の検証
  • 設定可能なスタートアップタイマ
  • 設定可能な電流制限
  • 設定可能な出力過電圧/低電圧監視(両チャネル)
  • パワーオンシーケンス
  • MAX5906、MAX5907、MAX5909の評価(ICの交換が必要)
  • MAX5904、MAX5905のエミュレート
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局用ラインカード
  • 活線挿抜ドータカード
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • ポータブルコンピュータ機器ベイ
  • 電源シーケンシング
  • RAID
  • ソリッドステートブレーカ

説明

MAX5908の評価キット(EVキット)は、電流制限およびVariable Speed/Bilevel™フォルト保護を提供する完全実装および試験済みの表面実装の、デュアルホットスワップコントローラ回路基板です。この回路は、16ピンQSOPパッケージのMAX5908 ICを使用して、入力を+1.0V~+13.2Vの範囲で設定することができます。

このEVキットは、+5Vおよび+1.8V入力用に設定されています。両入力は、最大10Aの出力電流用に設定されています。MAX5908は、2個のNチャネルMOSFETを制御し、両入力のスタートアップ中に電流を安定化させます。複数の設定が可能なため、MAX5908 IC特有の電流安定化回路をアプリケーションに合わせて調整することができます。電流制限および短絡保護機能を設定することが可能で、MAX5908のさまざまな機能の検証に使用されます。

このEVキットは、スタートアップタイマ設定、電流制限、および出力電圧監視用に複数の設定を備えています。また、このEVキットは、出力に対するパワーオンシーケンスを実行します。このEVキットは、MAX5908をMAX5906、MAX5907、またはMAX5909に置き換えれば、これらICの評価に使用することもできます。さらに、このEVキットを再設定して、デュアルMAX5904またはMAX5905ホットスワップコントローラ設計をエミュレートすることができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。