先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX34565の評価キット Jul 12, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX34565を容易に評価
  • 完全実装および試験済み
  • 即座に動作可能
  • 可変電流スレッショルド
  • ケルビンおよび直接電流検出の両方をサポート
  • 主な信号のテストポイントをラベル表示
  • PCB取付穴

アプリケーション/用途

  • 基地局
  • InfiniBand/SM
  • PCI/PCI Express®
  • RAID/ハードドライブ
  • サーバ
  • スイッチ/ルータ

説明

MAX34565の評価キット(EVキット)は、12VホットプラグスイッチのMAX34565の評価を容易にします。このEVキットは、15Ω電流制限抵抗(R2)が出荷時に実装されていますが、この値はアプリケーションに応じて12Ω~30Ωに変更することができます。また、EVキットはケルビン電流検出配列が出荷時に実装されていますが、これはR3位置に0Ωジャンパを追加して、直接電流検出配列に変更可能です。

:MAX34565のEVキットに使用されたPCBは、MAX34564にも対応しています。これらの2つのデバイスは同じピン配列です。PCBのシルクスクリーンにはMAX34564が表示されていますが、PCBの上面に白ラベルが存在する場合はMAX34564ではなく、MAX34565が基板に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX34565の評価キット Jul 12, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。